readycable® cable de control compatible con Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, cable base PVC 6,8 x d

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Extremely flex-resistant braid of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically superior TPE or PVC mixture 5. Fine stranded wire conductor of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9710014 product image
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Extremely flex-resistant braid of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically superior TPE or PVC mixture 5. Fine stranded wire conductor of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
MAT9710014 product image
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos