igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
- Revestimiento exterior: PUR
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
- Libre de halógenos
- Libre de siliconas
- Retardante de llama
- Offshore
- Resistente a los refrigerantes
- Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
- Resistente a las muescas
- Apantallamiento
- Libre de PVC
- CFRIP®
- Clase chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9600000
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.