readycable® power cable suitable for Siemens 6FX3_02-5CL01, basic cable iguPUR 15xd

MAT9561598 product image
igus-icon-lupe
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
play iconMAT9561598 video
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9561598 product image
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
MAT9561598 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Medio
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9561598