igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
- Revestimiento exterior: iguPUR
- Apantallamiento
- Retardante de llama
- Libre de siliconas
- Resistente a la radiación ultravioleta UV: Medio
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
- Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9561524
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.