readycable® cable de alimentación compatible con Siemens 6FX_002-5CA21, cable base iguPUR 15 x d

MAT9561506 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Medio
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9561506
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos