readycable® cable de potencia compatible con SEW 1335 0315, cable de conexión, iguPUR 15 x d

Modelo descatalogado
MAT9561418 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Medio
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9561418
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.