readycable® servocable compatible con Siemens 6FX_002-5DA41, cable base iguPUR 15 x d

MAT9551505 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Apantallamiento
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9551505
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.