readycable® cable adaptador compatible con Heidenhain 354 770-xx, cable de conexión TPE 12,5 x d, CFBUS.066

MAT94910002 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT94910002