readycable® servocable conforme al tamaño estándar 1-motor-1,5 mm² de Stöber, cable base PUR 7,5 x d

MAT9420002 product image
igus-icon-lupe
MAT9420002 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9420002 product image
MAT9420002 product image
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a las muescas
  • Apantallamiento
  • Libre de PVC
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9420002