readycable® cable adaptador compatible con Heidenhain 332 115-xx, cable de conexión TPE 7,5 x d

Modelo descatalogado
MAT93901001 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de PVC
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT93901001
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.