readycable® cable de señal compatible con Kollmorgen / Danaher Motion 85039 (5 m), cable base, PVC 7,5 x d

MAT9320008 product image
igus-icon-lupe
MAT9320008 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9320008 product image
MAT9320008 product image
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9320008
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.