readycable® cable de ventilador compatible con Lenze EYL002AxxxxL01A00, cable base PVC 6,8 x d

MAT9130040 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Fine stranded wire conductor made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
MAT9130040 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9130040 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Fine stranded wire conductor made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
MAT9130040 product image
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 5.5.2.2
igus-icon-lieferzeitMAT9130040
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos