readycable® cable de ventilador compatible con Lenze EYL002VxxxxL01J01, cable de enlace TPE 5 x d

MAT9120044 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9120044 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
  • Requerimientos: Para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistente a los refrigerantes
  • Flexibles a bajas temperaturas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT9120044