Conector carcasa Han 24B (pin) a conector carcasa (contacto) Han 24B, palanca de bloqueo doble en ambos lados, angulado, TPE, libre de halógeno

MAT90489469 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistente a los refrigerantes
  • Flexibles a bajas temperaturas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90489469
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos