Conector carcasa Han 16B (pin) a conector carcasa (contacto) Han 16B, palanca de bloqueo doble en ambos lados, recto, PUR 6,8 x d

MAT90489428 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
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
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489428
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos