igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para las aplicaciones más exigentes
- Revestimiento exterior: TPE
- Resistente a los refrigerantes
- Flexibles a bajas temperaturas
- Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
- Libre de halógenos
- Libre de siliconas
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
- CFRIP®
- Clase chainflex®: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90489405
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.