Conector carcasa Han 10B (pin) a conector carcasa(contacto) Han 10B, palanca de bloqueo doble en ambos lados, recto, PUR 6,8 x d

MAT90489396 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489396