Conector carcasa Han 10B (pin) a conector carcasa(contacto) Han 10B, palanca de bloqueo doble en ambos lados, recto, PVC 6,8 x d

MAT90489394 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 5.5.2.2
igus-icon-lieferzeitMAT90489394