igus-icon-lupe
- Requerimientos: Especialmente para el 7º eje en robots
- Revestimiento exterior: PUR
- Apantallamiento
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
- Resistente a los refrigerantes
- Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
- Libre de halógenos
- Resistente a las muescas
- Retardante de llama
igus-icon-lieferzeitMAT90410512
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.