Cable de motor readycable® de protección para Kuka Quantec Fortec Titan

MAT904105010 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT904105010 product image
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
  • Para aplicaciones extremadamente exigentes
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Sin siliconas
  • Resistencia a los rayos UV: alta
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT904105010