Cable de motor en ángulo readycable® para Kuka Quantec

MAT904105004 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Especialmente para el 7º eje en robots
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Resistente a las muescas
  • Retardante de llama
igus-icon-lieferzeitMAT904105004
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.