chainflex® cable de control híbrido CFROBOT9

Modelo descatalogado
CFROBOT9.005 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión en mezcla en PUR 2. Pantalla de cobre trenzada de alta resistencia a la flexión 3. Conductor trenzado con elementos de amortiguación 4. Conductores de alta resistencia a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT9.005 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFROBOT9.005 product image
1. Extrusión a alta presión en mezcla en PUR 2. Pantalla de cobre trenzada de alta resistencia a la flexión 3. Conductor trenzado con elementos de amortiguación 4. Conductores de alta resistencia a la flexión
CFROBOT9.005 video
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitCFROBOT9.005
23G1,0+(2x1,0)C
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h