chainflex® cable de potencia CFROBOT6

Modelo descatalogado
CFROBOT6.160.03 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimiento exterior de una base de PUR 2. Conductor de gran calidad con mezcla de TPE 3. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT6.160.03 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFROBOT6.160.03 product image
1. Revestimiento exterior de una base de PUR 2. Conductor de gran calidad con mezcla de TPE 3. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión
CFROBOT6.160.03 video
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Resistente al aceite y al refrigerante
  • Retardante de llama
  • Sin PVC ni halógenos
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitCFROBOT6.160.03
3G16
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h