Cable de medición chainflex® CF111.D

CF111.022.D product image
igus-icon-lupe
1. Mezcla en PUR de alta resistencia a la abrasión 2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 3. Extrusión a alta presión rellenando cavidades 4. Conductores trenzados en longitudes de paso cortas 5. Conductor de filamentos finos trenzados
igus-icon-lupe
1 de 2
CF111.022.D product image
1. Mezcla en PUR de alta resistencia a la abrasión 2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 3. Extrusión a alta presión rellenando cavidades 4. Conductores trenzados en longitudes de paso cortas 5. Conductor de filamentos finos trenzados
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Apantallamiento
  • Resistente a las muescas
  • Libre de PVC
  • Clase chainflex®: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF111.022.D
((2x0,25)+5x0,5)C