iglidur® V400, cojinete de fricción con valona, mm

Para ejes blandos, de hasta +200 °C

iglidur® V400, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® V400, cojinete de fricción con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® V400, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® V400, cojinete de fricción con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: VFM-0608-06
  • Material: iglidur® V400
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Para ejes blandos, de hasta +200 °C
  • Resistente al desgaste excelente con materiales para ejes blandos y a temperaturas de hasta +200 °C
  • Buena resistencia a químicos
  • Alta elasticidad
iglidur® V400 | Para ejes blandos y temperaturas de hasta 200  °C
 
  • Excelente resistencia al desgaste con materiales de eje blandos y temperaturas de hasta 200 °C
  • Buena resistencia a los químicos
  • Gran elasticidad
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde stock
Cojinetes muy resistentes al desgaste con ejes blandos y temperaturas de hasta 200 ºC, con una baja absorción de humedad y una excelente resistencia a las sustancias químicas.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Máquinas expendedoras
Sector del automóvil

Aviación
Heavy machinery / Plant construction
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere una extrema resistencia al desgaste con ejes blandos
  • Cuando se necesita una máxima resistencia al desgaste con temperaturas superiores a los 100 ºC
  • En aplicaciones con vibraciones y presiones en los extremos
  • Cuando se requiere un cojinete resistente a las sustancias químicas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en funcion del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?