Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Husillo de paso largo dryspin® de rosca a izquierdas, en aluminio EN AW 6082

  • Outer diameter: 8-20mm
  • Pitch: 10-100mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Material: Aluminio EN AW 6082
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Conjunto de tuerca y husillo con rosca helicoidal dryspin®
Descripción de producto
Husillos helicoidales dryspin® de la tecnología dryspin®
 
Los husillos son elementos de la máquina que se utilizan para transformar el movimiento rotatorio en movimiento lineal. 
 
Los husillos helicoidales forman parte de la gama dryspin, desarrollada para aplicaciones rápidas y de alto rendimiento. Están disponibles en roscas que van de DS4x2,4 a DS18x100.
 
La tecnología de husillo dryspin fue diseñada y patentada en 2013 por el equipo de desarrollo de tecnología de tuercas y husillos drylin. Los principales criterios fueron el aumento de la vida útil y la mejora de la eficiencia. La línea de productos dryspin incluye husillos helicoidales de acero inoxidable o aluminio (a petición) disponibles en pasos de 2,4 mm a 100 mm. La geometría de la rosca helicoidal es una ampliación de las tecnologías de rosca modernas habituales (rosca métrica y rosca trapezoidal) y tiene muchas ventajas. Encontrará más información sobre la tecnología dryspin® en el blog de igus®.
 
El acero inoxidable 304 es el material estándar para los husillos dryspin y garantiza un 100% de resistencia a la corrosión y un bajo desgaste. Los husillos también están disponibles en aluminio, aunque generalmente los que ofrece igus son husillos laminados. Las ventajas de este proceso de fabricación (buena calidad superficial y producción económica) se adaptan perfectamente a las tuercas sin lubricación fabricadas con polímero tribológicamente optimizado.
 
Ventajas de los husillos helicoidales dryspin®:
► Funcionamiento en seco 100% libre de mantenimiento
► Mayor vida útil gracias a la asimetría
► Mayor eficiencia en comparación con las roscas trapezoidales convencionales
► Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
► Insensibilidad al polvo y a la suciedad
► 100% libres de corrosión
► Sin autobloqueo
► Plazos de entrega cortos
 
Otras geometrías de rosca para husillos:
Rosca trapezoidal (DIN 103)
Rosca métrica (DIN13)
Rosca ACME (ANSI B1.5 2C)
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Otras soluciones

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.