1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: P210FM-0405-06
- Material: iglidur® P210
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 6 mm
- b2 0.8 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Especialista para aplicaciones oscilantes, rodantes y más - coeficientes buenos de fricción y desgaste en casi todos los ejes
- Baja absorción de humedad
- Resistencia extremada al desgaste especialmente en aplicaciones pivotantes de hasta 20 MPa.
- Versátil: rendimiento en muchos ejes diferentes
- Bien con cargas en los extremos
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar desde almacén
iglidur® P210 | Especialista en aplicaciones oscilantes, rotativas y muchas más - Buenos coeficientes de fricción y desgaste en prácticamente todos los ejes
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Máquinas herramienta
Muebles/diseño industrial
Industria textil
Encontrará más aplicaciones aquí
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Baja absorción de humedad
- Resistencia extrema al desgaste, especialmente en aplicaciones pivotantes con hasta 20 MPa
- Versátil: buenas prestaciones en muchos ejes diferentes
- Apto para cargas en los extremos
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible directamente desde stock
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Máquinas herramienta
Muebles/diseño industrial
Industria textil
Encontrará más aplicaciones aquí
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?