iglidur® X, rodamiento de casquillo con brida, imperial

El especialista químico y de temperaturas, de hasta 150 MPa estáticos

iglidur® X, rodamiento de casquillo con brida, imperial drawing
iglidur® X, rodamiento de casquillo con brida, imperial
1 de 2
iglidur® X, rodamiento de casquillo con brida, imperial drawing
iglidur® X, rodamiento de casquillo con brida, imperial
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: XFI-0203-03
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste carfas estáticas de hasta 150 MPa
  • Resistente a la exposición continua a temperaturas entre -100 °C y 250 °C
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia universal a las sustancias químicas
  • Alta resistencia a la compresión
Chemical and temperature specialist.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?