iglidur® W300, rodamiento de casquillo con brida, imperial

El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes

iglidur® W300, rodamiento de casquillo con brida, imperial
iglidur® W300, rodamiento de casquillo con brida, imperial drawing
1 de 2
iglidur® W300, rodamiento de casquillo con brida, imperial
iglidur® W300, rodamiento de casquillo con brida, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: WFI-0203-03
  • Material: iglidur® W300
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes
  • Para una duración de vida especialmente larga
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Resistencia al desgaste extremadamente alta
iglidur® W300 | El cojinete duradero clásico, muy resistente al desgaste en (casi) todos los ejes
 
  • Más de 400 tamaños disponibles desde stock
  • Vida útil especialmente larga
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Extremadamente resistente al desgaste
  • Compatible con ejes blandos
  • Resistente a la suciedad
  • Libre de lubricación y mantenimiento
El material iglidur® W300 presenta una excelente resistencia al desgaste, incluso al exponerse a condiciones ambientales adversas y ejes duros. De todos los materiales de la gama iglidur®, este es el más resistente a los efectos externos.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Máquinas expendedoras
Industria de la impresión

Industria madedera
Máquinas herramienta
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se necesita un cojinete con una vida útil especialmente larga
  • Cuando se requieren unos bajos coeficientes de fricción dinámicos y una alta resistencia al desgaste
  • En ejes de acero inoxidable 304
  • En ejes muy duros o en contacto con medios abrasivos
  • Si se requiere un cojinete resistente a la suciedad
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?