iglidur® M250, cojinete de fricción con valona, mm

El polivalente duro con amortiguación de vibraciones excelente

iglidur® M250, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® M250, cojinete de fricción con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® M250, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® M250, cojinete de fricción con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: MFM-0103-02
  • Material: iglidur® M250
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • d3 5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El polivalente duro con amortiguación de vibraciones excelente
  • Amortiguación de vibraciones excelente
  • Resistente a cargas en los extremos
  • Alta resistencia a impactos
iglidur® M250 | El todoterreno con una amortiguación de vibraciones excelente
 
  • Más de 450 tamaños disponibles desde stock
  • Excelente amortiguación de vibraciones
  • Resistente a cargas en los extremos
  • Resistente a fuertes impactos
  • Paredes gruesas conformes a DIN 1850
  • Protege los ejes de la suciedad
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Los cojinetes hechos de iglidur® M250 no requieren lubricación y destacan por su gran capacidad de amortiguar vibraciones y resistir los impactos y el desgaste. Sobre todo, son idóneos para aplicaciones en las que se necesitan componentes que amortigüen vibraciones, por ejemplo, máquinas de fitness y de la industria del packaging. Asimismo, también son aptos para la industria agrícola y maquinaria de jardín, puesto que protegen los ejes frente a la suciedad adherida.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Agriculture
Máquinas herramienta
Muebles/diseño industrial
Industria textil
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones expuestas a grandes
    cantidades de suciedad
  • Cuando se requiere una solución con una excelente amortiguación de vibraciones
  • En aplicaciones con velocidades bajas y medias
  • Cuando se necesita un cojinete de superficie fresada
  • Si se requiere un componente resistente a cargas en los extremos
  • Cuando se necesita una resistencia a impactos fuertes
  • Si se requieren unas paredes gruesas conformes a DIN 1850
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?