iglidur® AB, cojinete de fricción con valona

El primer rodamiento antibacteriano de iglidur®

iglidur® AB, cojinete de fricción con valona
iglidur® AB, cojinete de fricción con valona drawing
1 de 2
iglidur® AB, cojinete de fricción con valona
iglidur® AB, cojinete de fricción con valona drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ABFM-0608-08
  • Material: iglidur® AB
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Conforme a ISO 22 196:2011
  • Antibacteriano
  • Uso universal
  • Buena resistencia a medios líquidos
iglidur® AB | El primer rodamiento antibacteriano de iglidur®
  • Antibacteriano
  • Uso universal
  • Buena resistencia a medios líquidos
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde almacén
Rodamientos deslizantes hechos de iglidur® AB ayudan a reducir la carga microbiana en puntos de rodamientos que tengan acceso difícil. El material iglidur® se ha desarrollado especialmente para aplicaciones con exigencias higiénicas. Estos tipos
de aplicaciones implican frecuentemente unidades pivotantes manualmente accionados (puertas, muebles del sector médico, etc.). Este material reduce el nivel de contaminación bacteriana pero, como cualquier otro material antibacteriano, no funciona como sustituto de las medidas higiénicas adecuadas.
 
Áreas de aplicación típicas:
  • Tecnología médica
  • Tecnología para laboratorio
  • Sistemas de ventilación
  • Mobiliario y equipos sanitarios
  • Rodamientos de mobiliario de pacientes y cuidados
Vd. encontrará muchas áreas de aplicación adicionales en nuestro enlace Industry solutions
 
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando puntos de rodamiento tienen que cumplir estándares higiénicos
    altos
  • Cuando Vd. busca un rodamiento universal
    para aplicaciones manualmente accionados
  • Cuando Vd. está buscando un rodamiento para
    cargas reducidas a medianas
¿Cuándo no usarlo?
  • Cuando se requiere un rodamiento altamente resistente al desgaste
    para el funcionamiento continuo en seco
  • Cuando Vd. está buscando un rodamiento que está conforme a la UE
    10/2011 directiva CE y/o los requerimientos de la FDA para
    el contacto repetido con alimento
  • Cuando Vd. está buscando un rodamiento
    con la resistencia a los medios universal más alta posible
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur

Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos deslizantes iglidur® dependen del grosor del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son imperativos. Rodamientos deslizantes con baja absorción de humedad pueden ser diseñados con un margen mínimo de tolerancia. Para grosores de pared vale la regla: cuanto más gruesos son los rodamientos, mayor tiene que ser la tolerancia.
Testing methods
 
Montaje
Rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta únicamente después del ajuste a presión en la perforación de la carcasa apropiada con una tolerancia recomendada. El tamaño sobredimensionado anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera se logra un ajuste a presión seguro del rodamiento. Desplazamientos axiales o radiales en la carcasa se previenen igualmente.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?