Rodamiento con soporte xiros®, versión fija, bolas de vidrio

ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
  • Para Ø eje: 6, 10, 20 mm
  • Buena resistencia a los productos químicos y al agua de mar
  • Funcionamiento suave
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la bola: vidrio

  • También disponible con bolas de acero inoxidable

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F06-B180-GL
6