My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Rodamiento radial de bolas xiros®, de doble hilera, xirodur B180, bolas de acero inoxidable, jaula de poliamida (PA), mm

  • Altas cargas
  • Más económico que dos cojinetes similares
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur B180

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h