Rodamiento múltiple xirodur® B180, bolas de polipropileno

BB-MB-1633-11-B180-PP product image
igus-icon-lupe
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-MB-1633-11-B180-PP product image
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing

  • Para Ø eje: 16 mm
  • Para movimientos rotatorios y lineales
  • Sin lubricación y resistente a la corrosión
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 60 °C
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de las bolas: PP (polipropileno)
igus-icon-lieferzeit-dotBB-MB-1633-11-B180-PP
11
16.3