My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Rodamientos de bolas axiales xiros®, una sola fila, xirodur B180, bolas de acero inoxidable, mm

  • Contacto con alimentos
  • Funcionamiento silencioso
  • Absorción de humedad baja
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de la jaula: xirodur B180
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur B180

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h