1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: X6SM-0304-03
- Material: iglidur® X6
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Dura hasta seis veces más que iglidur® X
- Temperatura de funcionamiento a largo plazo de hasta +250 °C
- Fijacióin a presión hasta 50% mejor que iglidur® X
- Alta resistencia a la compresión
iglidur® X6 | Hasta seis veces más duradero que iglidur® X
Áreas de aplicación típicas
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Máquinas herramienta
Industria textil
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Exposición prolongada a temperaturas de hasta 250 °C
- Optimización de un 50 % del ajuste a presión comparado con iglidur® X
- Alta resistencia a la compresión
- Excelente resistencia a las sustancias químicas
- Sin PTFE
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar desde stock
Áreas de aplicación típicas
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Máquinas herramienta
Industria textil
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?