iglidur® AX500, casquillo con valona, mm

Material conductor para altas temperaturas y el contacto con alimentos

iglidur® AX500, casquillo con valona, mm
iglidur® AX500, casquillo con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® AX500, casquillo con valona, mm
iglidur® AX500, casquillo con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: AX500FM-0608-06
  • Material: iglidur® AX500
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Resistente al desgaste y a temperaturas elevadas
  • Conformidad con el reglamento UE 10/2011
  • Conductor de la electricidad
  • Adecuado para altas temperaturas de funcionamiento
The special feature of iglidur AX500 is that it is a conductive material. In addition, AX500 has an even lower coefficient of wear than its predecessor. The material was specially developed for the food industry and can therefore be used in contact with food products.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?