My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Rodamiento radial de bolas xiros®, brida en un lado, xirodur S180/180, bolas de acero inoxidable, jaula de poliamida (PA)/xirodur® B180, mm

  • Para rodillos transportadores de igus®
  • Desgaste mínimo
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h