My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Bola de transporte xiros® para altas cargas, xirodur® B180, bola de POM, mm

  • Disponible en tres tamaños de instalación
  • Capacidad de carga entre 3 y 5 veces más gracias a las bolas de acero inoxidable y el alojamiento optimizado
  • Menos abrasión
  • Larga vida útil
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material en barra: POM

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Las bolas de transporte hechas de xirodur B180 son idóneas para transportar mercancías delicadas sin utilizar ningún tipo de lubricación. Por ejemplo, para mesas de transporte. Al utilizar bolas de acero inoxidable y contar con un alojamiento optimizado, la capacidad de carga aumenta entre 3 y 5 veces más. Además, también presentan una abrasión mínima y una larga vida útil.
 
● Disponible en tres tamaños de instalación
● Capacidad de carga hasta 5 veces mayor
● Menos abrasión
● Larga vida útil
 
Áreas de aplicación típicas:
Manejo de materiales
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h