My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Cable de bus en TPE | FireWire, Conector A: Molex hembra con clip, Conector B: Molex macho con clip

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Cable de bus en TPE | FireWire
 
Áreas de aplicación más frecuentes
  • Cable FireWire para cadenas portacables en aplicaciones industriales
  • Longitudes de transmisión de hasta 10 m

Nota técnica:
Los cables USB, FireWire y GigE de esta página han sido diseñados y fabricados para cadenas portacables en aplicaciones industriales con exigencias mecánicas. Estos cables garantizan una gran resistencia al aceite y a otros tipos de lubricantes, así como una alta protección ante interferencias electromagnéticas. Además, están compuestos por materiales de alta calidad que les proporcionan una larga vida útil y garantizan su seguridad eléctrica. En casos aislados pueden producirse errores de comunicación al combinar equipos y programas muy diferentes. Por este motivo le recomendamos que primero pruebe los cables con todos los componentes del sistema. Estaremos encantados de ayudarle con los detalles de estas pruebas eléctricas. ¡Simplemente llámenos!
 
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 DNV-GL
Certificado conforme a DNV-GL prueba de tipo – certificado nº: 61 935-14 HH EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF34.UL.25.04.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 DESINA
Conforme a estándares de VDW, DESINA CE
Conforme a 2014/35/EU
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h