iglidur® RW370, cojinete de fricción con valona, mm

Cumple con el estándar de protección contra incendios DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® RW370, cojinete de fricción con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® RW370, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® RW370, cojinete de fricción con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: RW370FM-0608-08
  • Material: iglidur® RW370
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Cumple con el estándar de protección contra incendios DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Retardante de llama
  • Alta resistencia al desgaste
  • Baja fricción
  • Libre de lubricación y mantenimiento
iglidur® RW370 | Resistencia al desgaste en trenes
 
iglidur® es el primer material iglidur® que cumple con el estándar europeo de protección contra el fuego para vehículos ferroviarios y, gracias a sus numerosas propiedades, es apto para múltiples aplicaciones en trenes y estaciones de ferrocarril sometidas a un desgaste extremo.
 
Áreas de aplicación más frecuentes:
 
Muebles/diseño industrial
Public transport engineering

 
Encuentre más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
Uso aconsejado para:
  • Aplicaciones ferroviarias que requieran el cumplimiento de la norma DIN EN 45545
  • Resistencia extrema al desgaste con cargas bajas y medias
  • Coeficiente de fricción bajo con un funcionamiento libre de lubricación
  • Baja absorción de humedad
Uso desaconsejado para:
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son indispensables para cada material. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con un margen mínimo de tolerancia. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor tolerancia necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete haya sido instalado a presión en el alojamiento. El tamaño anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera el rodamiento queda ajustado de forma segura. Asimismo, se evitan los desplazamientos axiales o radiales dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?