iglidur® GLW, arandelas de empuje, mm

Material económico para producción en serie

iglidur® GLW, arandelas de empuje, mm
iglidur® GLW, arandelas de empuje, mm drawing
1 de 2
iglidur® GLW, arandelas de empuje, mm
iglidur® GLW, arandelas de empuje, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GLWTM-0408-005
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Material económico para producción en serie
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a las vibraciones
  • Libre de lubricación y mantenimiento

iglidur® GLW | Low-cost material for high volume

With the iglidur® GLW material, we can offer our customers an alternative to iglidur® G for high-volume applications. With similar characteristic values as iglidur® G, iglidur® GLW is particularly recommended for primarily static loads. For these applications, where the dynamic specifications of iglidur® G can be largely dispensed with, they represent a very cost-effective alternative.

Typical application areas

  • Automotive
  • Mechanical engineering
  • Robotics industry

When do I use it?

  • When I need an economical all-rounder material for high volumes
  • For high, primarily static loads
  • At low to medium speeds

When do I not use it?

  • When mechanical rework of the wall surface is required
  • For mainly dynamic loads
  • When maximum wear resistance is required
  • For use under water
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?