iglidur® J3, rodamiento de casquillo, imperial

Un nuevo corredor de fondo resistente: especialista para cargas pulsátiles

iglidur® J3, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® J3, rodamiento de casquillo, imperial drawing
1 de 2
iglidur® J3, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® J3, rodamiento de casquillo, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J3SI-0203-03
  • Material: iglidur® J3
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Un nuevo corredor de fondo resistente: especialista para cargas pulsátiles
  • Coeficientes de fricción bajos
  • Buena resistencia a medios líquidos
  • Baja absorción de humedad

iglidur® J3 | El nuevo material duradero y resistente, diseñado para cargas pivotantes y pulsantes

iglidur® J3 es un material con una alta resistencia al desgaste con cargas bajas y medias, así como a altas velocidades. Su vida útil es hasta un 300% superior a la de iglidur® J, el material de alta resistencia de eficacia probada.

Áreas de aplicación típicas

  • Máquinas de vending
  • Industria gráfica Industria de las bebidas
  • Industria del vidrio
  • Aviación

¿Cuándo utilizarlo?

  • Cuando se desea optimizar aún más la resistencia al desgaste de iglidur® J para movimientos rotatorios o pivotantes
  • Si se requiere un coeficiente de fricción muy bajo en funcionamiento en seco
  • Cuando se precisa una alta resistencia al desgaste con poca carga
  • Si se necesita una baja absorción de humedad
  • Cuando se requiere una buena resistencia a los agentes ambientales

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Si se requiere un material resistente al desgaste para movimientos lineales
  • Para la exposición a temperaturas permanentemente superiores a 90 °C
  • Si se producen presiones superficiales radiales superiores a 45 MPa
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?