Aros de pistón

Encuentre el aro de pistón adecuado para su aplicación de forma rápida y fácil en nuestra tienda online.

Introduzca las dimensiones, las condiciones ambientales y otros parámetros de funcionamiento en el filtro para obtener una selección de los productos igus adecuados, tanto del catálogo como personalizados, junto con sus respectivos precios.

Además, se indicará la vida útil de cada componente según la información proporcionada.

Elija entre 25 productos adecuados

25 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglidur® J
JPRM-0608-00-010-060
Moldeo por inyección
EUR 1,98 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
80.877 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
8,00
6,00
20,00
1,00
iglidur® J
JPRM-1012-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 2,00 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
57.947 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-1315-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 2,05 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
48.962 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
13,00
15,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-0810-00-010-100
Moldeo por inyección
EUR 2,08 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
82.897 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
10,00
10,00
20,00
1,00
iglidur® J
JPRM-1416-20-010-100
Moldeo por inyección
EUR 2,18 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
82.895 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
16,00
10,00
20,00
1,00
iglidur® J
JPRM-2023-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 3,25 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
23,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-2528-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 3,38 / pza.
Plazo de entrega:
28 Días
Vida útil:
44.764 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
28,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-1722-25-025-054
Moldeo por inyección
EUR 3,48 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
17,00
22,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-1214-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 3,72 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
51.631 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
14,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-1416-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 3,98 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
46.556 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
16,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-1618-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 4,19 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
16,00
18,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-2833-25-025-054
Moldeo por inyección
EUR 4,47 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28,00
33,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-2832-20-010-100
Moldeo por inyección
EUR 4,84 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
82.895 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28,00
32,00
10,00
20,00
1,00
iglidur® J
JPRM-2832-20-010-200
Moldeo por inyección
EUR 6,08 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
165.789 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28,00
32,00
20,00
20,00
1,00
iglidur® J
JPRM-3034-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 8,27 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
30,00
34,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-3539-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 8,42 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
35,00
39,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-3540-25-025-054
Moldeo por inyección
EUR 8,63 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
35,00
40,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-4044-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 8,63 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
40,00
44,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-4550-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 8,92 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
45,00
50,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-5055-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 9,36 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
50,00
55,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-6065-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 9,62 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
60,00
65,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-7075-20-025-054
Moldeo por inyección
EUR 9,91 / pza.
Plazo de entrega:
28 Días
Vida útil:
44.763 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
70,00
75,00
5,40
20,00
2,50
iglidur® J
JPRM-4550-00-020-100
Moldeo por inyección
EUR 10,04 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
82.894 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
45,00
50,00
10,00
20,00
2,00
iglidur® J
JPRM-5055-00-020-100
Moldeo por inyección
EUR 10,61 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
82.894 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
50,00
55,00
10,00
20,00
2,00
iglidur® J
JPRM-5863-25-025-095
Moldeo por inyección
EUR 10,84 / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
78.749 h
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
58,00
63,00
9,50
20,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos