chainflex® cable de bus CFROBOT8

Modelo descatalogado
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en PUR<br>2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre estañado<br>3. Película de aluminio recubierta de un velo plástico<br>4. Conductores trenzados con una longitud de paso optimizada<br>5. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT8.001 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFROBOT8.001 product image
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en PUR<br>2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre estañado<br>3. Película de aluminio recubierta de un velo plástico<br>4. Conductores trenzados con una longitud de paso optimizada<br>5. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión
CFROBOT8.001 video
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallado
  • Resistente al aceite y al refrigerante
  • Retardante de llama
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2x0,35)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
Azul acero (similar a RAL 5011)
igus-icon-info

Este producto está descatalogado. Existe un modelo más nuevo: Ir a la página del producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos