Cable de medición resistente a la torsión chainflex® CFROBOT4

CFROBOT4.009 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión en mezcla en PUR 2. Pantalla de cobre trenzada de alta resistencia a la flexión 3. Conductor trenzado con elementos de amortiguación 4. Conductores de alta resistencia a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT4.009 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFROBOT4.009 product image
1. Extrusión a alta presión en mezcla en PUR 2. Pantalla de cobre trenzada de alta resistencia a la flexión 3. Conductor trenzado con elementos de amortiguación 4. Conductores de alta resistencia a la flexión
CFROBOT4.009 video
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Retardante de llama
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT4.009
(4x(2x0,25)+(2x0,5))C