Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias de uso muy duras, revestimiento exterior PUR, apantallado doble, resistente al aceite / refrigerante, sin muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias de uso muy duras, revestimiento exterior TPE, resistente al aceite / aceite orgánico, ignífugo, resistente a los rayos ultravioletas, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h