Cable de datos chainflex® CF211.PUR

CF211.PUR.02.01.02 product image
igus-icon-lupe
1. Baja adherencia, material PUR altamente resistente a la abrasión 2. Apantallamiento de cobre estañado y trenzado con un ángulo optimizado 3. Cobertura de aluminio recubierta de un velo plástico 4. Conductores trenzados en grupos de 2 con longitudes de paso optimizadas 5. Conductores trenzados con filamentos especiales
igus-icon-lupe
play iconCF211.PUR.02.01.02 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF211.PUR.02.01.02 product image
1. Baja adherencia, material PUR altamente resistente a la abrasión 2. Apantallamiento de cobre estañado y trenzado con un ángulo optimizado 3. Cobertura de aluminio recubierta de un velo plástico 4. Conductores trenzados en grupos de 2 con longitudes de paso optimizadas 5. Conductores trenzados con filamentos especiales
CF211.PUR.02.01.02 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.PUR.02.01.02
(2x0,25)C