Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Cable de datos chainflex® CF240.PUR

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.4.3.1
Descripción de producto
Cable de datos chainflex® CF240.PUR
 
Áreas de aplicación más frecuentes
  • Aplicaciones de exigencia media
  • Resistencia al aceite prácticamente ilimitada
  • Aplicaciones de interior y exterior con resistencia media a la radiación solar
  • Carreras autosoportadas y aplicaciones con cadenas deslizantes de hasta 50 m
  • Centros de mecanizado/máquinas herramienta, sistemas de almacenamiento y recuperación, industria del packaging, tareas de manipulación, sector de la refrigeración
Vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía chainflex®
Carreras dobles* 5 millones7.5 millones10 millones
Temperatura,RecorridoRpm [factor x d]Rpm [factor x d]Rpm [factor x d]
desde/hasta [°C][m]< 10 m≥ 10 m< 10 m≥ 10 m< 10 m≥ 10 m
-25 / -15 12.51513.51614.517
-15 / +70≤ 501012.51113.51214.5
+70 / +80 12.51513.51614.517
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Offshore
Resiste al barro conforme a NEK 606, versión 2009 Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 60754 NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 DNV
Certificado conforme a DNV-GL prueba de tipo – certificado nº: 61 935-14 HH EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF27.07.05.02.01.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 UL/CSA
Estilo 10493 y 20233, 300 V, 80 °C.
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.