1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: AFI-0204-04
- Material: iglidur® A200
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.25 in
- d3 0.36 in
- b1 0.25 in
- b2 0.047 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- De acuerdo con FDA, para velocidades reducidas
- El material iglidur® A200 cumple con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
- Para contacto directo con alimentos
- Para velocidades bajas
iglidur® A200 | Conforme a la FDA para aplicaciones de baja velocidad
El material iglidur® A200 es apto para su uso en contacto directo con alimentos. Por lo tanto, se considera una alternativa excelente para maquinaria de la industria alimentaria, construcción de dispositivos médicos, pequeños electrodomésticos, etc. Debido a la necesidad de prescindir de los lubricantes sólidos a favor de la compatibilidad alimentaria, la aleación termoplástica de iglidur® A200 está especialmente adaptada a la resistencia al desgaste. Además, iglidur® A200 destaca por su protección contra la suciedad y funcionamiento suave.
Áreas de aplicación típicas
- Industria alimentaria
¿Cuándo utilizarlo?
- Adecuado para el contacto directo con alimentos
- Cuando se requiere un funcionamiento silencioso
- Si es necesaria una protección contra la suciedad y se requiere conformidad con la FDA
¿Cuándo no utilizarlo?
- Si sólo se requiere la máxima resistencia al desgaste
- Cuando las temperaturas superan permanentemente los 80 °C
- En caso de que se requiera un cojinete universal económico
- En entornos húmedos
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?